Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Beställningsnummer: 929001391202
Hela beställningsnumret: 871869674333100

Nedladdningar