PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips MASTER, LED, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Produktbeskrivning

MASTER, LED, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001383731
Hela beställningsnumret: 871869978271900

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Specificerad livslängd (timmar)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar