Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E27
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 20 000
- Specificerad livslängd (timmar) 15 000 h
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 2 år