Philips CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

LED Classic 100 W E27 WW G120 FR ND SRT4

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002067801
Hela beställningsnumret: 871869966514200

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Specificerad livslängd (timmar)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar