Philips CorePro, LEDbulb, T25, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, T25, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 78.00 lm/W, EEL G, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E14
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 50 000
- Specificerad livslängd (timmar) 15 000 h
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 2 år