Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, Plast
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E14
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 50 000
- Specificerad livslängd (timmar) 15 000 h
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 2 år