Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001345555
Hela beställningsnumret: 871869976343500

Specifikationer

  • Sockel
    E14
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Specificerad livslängd (timmar)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar