Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Beställningsnummer: 929002055102
Hela beställningsnumret: 871869965780200

Specifikationer

  • Sockel
    G9
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002055102 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 180.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002055102 sv_SE pdf 793.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002055102_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002055102_EU
Flera tillgångar

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB