Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 3000 | 19,5 | 22 | |||
101 | 2 000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2 000 | 3000 | 20,5 | 22 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 3000 | 35,5 | 23 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
TrueCircle är en funktionell rund armatur för utanpåliggande montage med en strikt klassisk design som passar i nästan alla kontorslokaler. Det är en modern, diskret utformad armatur med utanpåliggande och nedpendlat montage och ger direkt spritt ljus för att den här armaturen ska smälta in i arkitekturen i de flesta byggnader. Den här serien har ett urval av två olika storlekar, ljusflöden och optik. Den särskilda mikroprismatiska optiken ger bländningsfri komfort och ger även ett homogent ljus med fullständig överensstämmelse med Office. Den nya armaturen från Philips erbjuder en hållbar lösning med flexibel installation och skapar exemplarisk belysning och hög ljuskvalitet.
Fördelar
Behaglig, bländfri och kontorskompatibel
Konkurrenskraftig lösning med goda belysningsspecifikationer
Egenskaper
Kontorskompatibel belysning med PSP-optik (UGR<19)
Två ljusflöden och storlekar: 2 000 lm 38 cm dia, 3 600 lm 50 cm dia