Sverige - Svenska

Philips KeyLine nedpendlad, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Produktbeskrivning

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymmetrisk spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I

Beställningsnummer: 910505103703
Hela beställningsnumret: 872016961520500

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt