Produktbeskrivning
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymmetrisk spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I