Sverige - Svenska

Philips CoreLine för utanpåliggande montage

CoreLine Utanpåliggande - det självklara valet för LED

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög ljuskvalitet och låga energi- och underhållskostnader. CoreLine för utanpåliggande montage är idealisk som ersättning för funktionella armaturer med T8 eller T5-teknik i allmänbelysning - en lättinstallerad och underhållssnål lösning för ett snabbt och smidigt byte. De omedelbara energibesparingarna och den långa livslängden gör armaturen till en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning. Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation finns i den här serien och kan användas med gateways, sensorer och programvara för Interact.

Fördelar

  • MultiLumen: välj mellan flera olika ljusflöden i en enda armatur

  • Ny kontakt för enklare och snabbare installation

Egenskaper

  • MultiLumen: ljusflöden från 2800 till 4300 lumen i en enda armatur

  • Enkel anslutning för snabbare installation

Användning

  • Kontor
  • Butiker
  • Skolor

Varning och säkerhet

  • Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.

  • Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Nedladdningar