Sverige - Svenska

Philips TrueLine infälld, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Produktbeskrivning

Recessed, 1200x80 mm, Stål, Vit, Infällt montering, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105966
Hela beställningsnumret: 872016963435000

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 4.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505105966 sv_SE pdf 360.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105966_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-910505105966_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Revit-fil
Revit file - RC530BI - 910505105966 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT