Sverige - Svenska

Philips TrueCircle infälld

Philips TrueCircle: rund och mångsidig LED-takarmatur

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

TrueCircle är en funktionell infälld rund armatur med en klassisk design som passar i nästan alla kontorsutrymmen. Det är en modern, diskret designad armaturfamilj som ger direkt, diffust ljus, så att armaturen passar in i de flesta byggnaders arkitektur. Det här sortimentet har två olika storlekar, ljusutbyten och optiker. Den speciella prismatiska mikrooptiken ger bländfri komfort och ett enhetligt ljus genom att uppfylla kontorsstandarder. Denna nya runda armatur från Philips erbjuder en hållbar lösning med flexibel installation, vilket skapar exemplarisk belysning och hög ljuskvalitet.

Fördelar

  • Behaglig, bländfri och kontorskompatibel

  • Konkurrenskraftig lösning med goda belysningsspecifikationer

Egenskaper

  • Kontorskompatibel belysning med PSP-optik (UGR<19)

  • Två ljusflöden och storlekar: 2 000 lm 38 cm dia, 3 600 lm 50 cm dia

Användning

  • Kontor
  • Hotell och restaurang
  • Skolor
  • Bostadsområden

Nedladdningar