Sverige - Svenska

Philips Essential infälld, 3D printed, 34.5 W, D590 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401

Produktbeskrivning

D590 mm, Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Sexkantig mikrooptik, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas, TP(b) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 912500108786
Hela beställningsnumret: 872016986435100

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 txt 4.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912500108786 sv_SE pdf 369.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Essential Recessed- Large MI pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108786_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912500108786_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 ies 989 B