Sverige - Svenska

Philips Essential infälld, 3D printed, 15.4 W, D400 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401

Produktbeskrivning

D400 mm, Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Sexkantig mikrooptik, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas, TP(b) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 912500108784
Hela beställningsnumret: 872016986433700

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401 txt 4.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912500108784 sv_SE pdf 358.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108784_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912500108784_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401 ies 989 B