Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1098 lm, 3000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20

TCTT160 11S/830 PSU-E WH

Produktbeskrivning

with a perfect fit, D160 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1098 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas

Beställningsnummer: 912500106265
Hela beställningsnumret: 872016908188800

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar