Sverige - Svenska

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent Mini - de minsta infällda spotlights för butik, hotell och restaurang

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
Rensa allt

Inga resultat hittades för {name}

Information om produktfamilj

Beskrivning

Återförsäljare upplever att energipriserna ständigt stiger, samtidigt måste de behålla en god ljuskvalitet, hög flexibilitet i den arkitektoniska integreringen och rätt ljuseffekter för att fånga kundens blick. Sist men inte minst behöver de framtidssäkrade lösningar som gör att de kan införa koncept som skiljer deras butik från mängden. LuxSpace Accent ger ljus med hög kvalitet, kraft i ljuskäglan och enastående ljusutbyte, vilket gör det till den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den kan användas för en mängd olika belysningslösningar, till exempel CrispWhite för klädbutiker och FreshFood-recipes för stormarknader.

Fördelar

  • Fånga kundernas uppmärksamhet med ljus av hög kvalitet

  • Armaturen smälter diskret in i butiken

Egenskaper

  • Urval av färgtemperaturer: 2 700, 3 000 och 4 000 K

  • Finns som smal-, medel-, bred-, mycket bred- eller ovalstrålande

Användning

  • Butiker: kläd- och livsmedelsbutiker
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar