Sverige - Svenska

Philips ActiLume DALI

ActiLume DALI - enklare blir det inte

Produkter

Produkt Jämför

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips ActiLume DALI belysningsstyrsystem består av en liten lättviktssensor och en styrenhet som är enkla att integrera i befintliga armaturer. ActiLume är en plug-and-play-lösning för kontorslandskap eller kontorsrum. Det används i ett master/slave-armaturkoncept som är lätt att använda och installera. Det finns broschyrer om användningsområden som en hjälp vid specificering och tillämpning av systemet på bästa sätt.

Fördelar

  • Philips ActiLume är ett DALI-baserat ljusstyrsystem som ger maximal komfort och energibesparingar på upp till 75 % (i helautomatiskt läge och i kombination med Philips HF-Regulator Touch och DALI-driftdon)

  • ActiLume är ett plug-and-play-system som inte kräver någon särskild utbildning för belysningsstyrning. Systemet stöds med en enkel speciell applikation och installationsanvisningar

Egenskaper

  • ActiLume består av tre miniatyrsensorer av toppkvalitet och en styrenhet med en rad förprogrammerade funktioner

  • De två vanligaste funktionerna – kontorsrum och -landskap – väljs enkelt via en enstaka tryckning på serviceknappen

Användning

  • Typiska kontorsmiljöer såsom öppna kontorslandskap och kontorsrum
  • Andra användningsområden såsom lobbyer, korridorer och sammanträdesrum
  • Systemet har särskilda komfortlägen, till exempel för skolor, ljuslinjer och direkta/indirekta belysningskoncept
  • Avsedd för takhöjder på 2,5 till 4 meter

Nedladdningar