Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 760 | 2700 | >80 | 24 | |||
76 | 1 835 | 3000 | >80 | 24 | |||
85 | 2 050 | 4000 | >80 | 24 | |||
49 | 1 175 | - | >80 | 24 | |||
51 | 1 225 | - | >80 | 24 | |||
77 | 1 845 | 2700 | >80 | 24 | |||
51 | 1 230 | - | >80 | 24 | |||
80 | 1 915 | 2700 | >80 | 24 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips UniFlood M Gen2 är en kostnadseffektiv, utomhusklassad arkitektonisk LED-strålkastare utformad för strålkastarbelysning på fasader, i landskap och utomhus. Den robusta, modulära, rektangulära designen har mycket effektiv optik, vilket gör den perfekt för belysning av allt från flervåningshusfasader och broar till landmärken och monument. LED-strålkastaren finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Den levereras med sex olika spridningslinser, från smal spot till brett flöde, och har DMX512/RDM-styrning. En verkligt moduluppbyggd strålkastare som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar.
Fördelar
Stor designflexibilitet med separata vinklade huvuden och styrsystem
Skapa rätt belysningseffekt med sex olika spridningslinser (smal spot till brett flöde)
Egenskaper
Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K
Tillval: 5 000 K, monokromatiska färger och inställbart vitt
Användning
Varning och säkerhet
Endast för utomhusbruk.