Philips UniStreet gen2

Det enkla sättet att förverkliga dina LED-visioner för vägbelysning – UniStreet gen2

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
Rensa allt

Inga resultat hittades för {name}

Information om produktfamilj

Beskrivning

UniStreet gen2 är utformad för stora projekt där LED-belysning ska införas och är den perfekta direktersättningen vid storskaliga armaturbyten för kommuner. Tack vare den höga effektiviteten och låga startkostnaden ger UniStreet gen 2-armaturer snabb återbetalning och avsevärda besparingar när det gäller energiförbrukning inom en kort tidsperiod. Enkel installation och underhåll möjliggörs av Philips Service Tag och Philips SR (System Ready)-sockel gör den framtidsklar. Du kan parkoppla den här armaturen med belysningsstyrning och programvaror såsom Interact City. UniStreet gen2 finns med ett antal olika typer av optik och ljusflöden som kan ställas in ytterligare för att uppfylla exakta projektkrav, vilket gör den till den perfekta direktersättningen för traditionella ljuskällor. Den kompakta armaturen av högkvalitativa material är även enkel att demontera och återvinna i slutet av dess livslängd.

Fördelar

  • Direktersättning för traditionella armaturer

  • Hög effektivitet och energibesparingar

Egenskaper

  • Många användningsområden tack vare stort sortiment med optik, justerbara ljusflöden och fällbara stolparmar

  • Lätt att identifiera armaturerna tack vare Philips Service Tag

Användning

  • Gator och vägar
  • Gatubelysning i bostadsområden

Nedladdningar