Allt ljus på Skandinaviens största Ro-Ro Hamn med OptiVision
OptiVision hjälpte Trelleborgs Hamn att skapa en förstklassig logistikmiljö
Trelleborg, Sverige
Närmaste vägen till kontinenten och ambitionen att vara Europas hållbaraste Ro-Ro hamn. Trelleborgs Hamn kan med kraftfull belysning från OptiVision vara det säkra och framåtlutade valet för sina kunder.
"Hamnen i Trelleborg samarbetade med Signify för att projektera styrbara belysningslösningar, vilket förbättrat säkerheten och effektiviteten i hamnen. Under hamnrenoveringen har vi även gjort Sverige 500 000 m² större genom att anlägga mer land ut i havet. Vi är mycket nöjda med samarbetet och resultatet av den nya belysningen, som också lyfter fram fördelarna som LED-tekniken har för att modernisera denna typ av anläggningar."
– Krister Jonsson, Fastighetschef
Maximalt ljus i en tuff miljö, dygnet runt, utan att tumma på energieffektiviteten
Vid Trelleborgs Hamn pågår verksamheten, dygnet runt, året runt. Varje år passerar runt 1,7 miljoner människor, över 25 000 tågvagnar och hundratusentals fordon hamnen. Vind och fukt ställer höga krav på belysningsinstallationer och behov av högt avbländat ljus.
Signifys strålkastare och gatuarmaturer levererar på prestanda
Vår OptiVision LED gen 3.5 strålkastare med A65 optik kunde möta kraven, samtidigt som de monterades 32 m upp i luften. Vid körbanorna installerades LumiStreet gen2 och Clearway, för rätt ljus på vägen till och från hamnen.