Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Dynalite
Dynalite Multipurpose Controllers
DGLM105 V2
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Dynalite Multipurpose Controllers
Philips Dynalite DGLM105 V2
Popis produktu
Philips Dynalite DGLM105 V2
Objednávkový kód:
913703260809
Úplný objednávkový kód:
871869688774500
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
93,000 g
Schválenie a použitie
Poznámky
Ďalšie informácie a možnostiach objednania nájdete v údajovom hárku pre osvetľovacie produkty, ktorý si môžete stiahnuť.
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
DGLM105 V2
Úplný názov produktu
DGLM105-V2
Úplný kód produktu
871869688774500
Objednávkový kód
88774500
Č. materiálu (12NC)
913703260809
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718696887745
Čitateľ – počet balení v krabici
1
EAN/UPC – balenie
8718696894743
Súbory na stiahnutie
Letáky
Produktový list
DDMC802 Multipurpose Modular Controller
pdf 992.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913703260809 sk_SK
pdf 330.0 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913703260809_EU
Viaceré položky