Dynalite Multipurpose Controllers

Sofistikované a zároveň jednoduché energeticky účinné riešenia riadenia osvetlenia

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porovnať
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DGTM104

DGTM104

88772100
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM202

DGLM202

88775200
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600
DGBM200 V2

DGBM200 V2

88778300

Informácie o radoch produktov

Popis

V rámci každého projektu môže byť na dosiahnutie požadovaného výsledku potrebné použiť množstvo rôznych typov svetelných zdrojov s rôznym výkonom. Každý z týchto zdrojov môže vyžadovať iný spôsob ovládania. Rad viacúčelových ovládačov Dynalite umožňuje prispôsobiť druhy výstupu prostredníctvom rôznych výstupných modulov. Pri použití viacúčelových ovládačov s montážou na lištu DIN je možné pre každý obvod vybrať špecifický druh ovládača: relé, stmievač s reguláciou v nábehovej hrane, stmievač s reguláciou v zostupnej hrane, ovládač napájača, ovládač s prednastavenou funkciou, ovládanie ventilátora a ovládanie roliet a žalúzií. Pomocou jediného zariadenia možno ovládať viacero typov zaťažení v ľubovoľnej kombinácii. Výsledkom je jednoduchšia inštalácia a nižší počet potrebných obvodov.

Výhody

  • Ovládače podporujú rozloženú inteligenciu, t. j. každé zariadenie má procesor s predvoľbami a môže konať ako samostatná riadiaca jednotka.

  • Niektoré zariadenia majú nakonfigurovanú funkciu s možnosťou opätovnej konfigurácie.

Použitie

  • Segment HoReKa, obchody, kancelárie a priemyselné priestory
  • Verejné priestory, štadióny a viacúčelové centrá
  • Obytné zóny

Súbory na stiahnutie