Philips CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Popis produktu
CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E40
- Nominálna životnosť 25 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED HPL
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 3 rokov