Philips CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Popis produktu
CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 25 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED HPL
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 3 rokov