Philips LED SON-T, Rúrkové, Sieťové napájanie, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Popis produktu
LED SON-T, Rúrkové, Sieťové napájanie, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 25 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED SON-T
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 3 rokov