Philips LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV
Popis produktu
LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E40
- Nominálna životnosť 25 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED SON-T
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 3 rokov