Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzálny, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, Univerzálny, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002420002
Úplný objednávkový kód: 871869978281800

Špecifikácie

  • Pätica
    G13
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 249.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002420002 sk_SK pdf 809.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002420002_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-929002420002_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB