Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003547202
Úplný objednávkový kód: 871951445977900

Špecifikácie

  • Pätica
    G13
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003547262 pdf 66.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 271.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003547202 sk_SK pdf 796.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003547202_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-929003547202_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB