Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003519702
Úplný objednávkový kód: 871951444807000

Špecifikácie

  • Pätica
    G13
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt