Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003022202
Úplný objednávkový kód: 871951432533300

Špecifikácie

  • Pätica
    G13
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere

Súbory na stiahnutie

Family

Product