Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 15 000 h
- Spínací cyklus 20 000
- Technológia osvetlenia LEDbulb
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 2 rokov