Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 15 000 h
- Spínací cyklus 20 000
- Technológia osvetlenia LEDbulb
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 2 rokov