Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P

Popis produktu

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003592702
Úplný objednávkový kód: 872016915709500

Špecifikácie

  • Pätica
    2G11
  • Nominálna životnosť
    30 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003592702 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 253.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003592702 sk_SK pdf 653.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003592702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003592702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P IES 16.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB