Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P

Popis produktu

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003592202
Úplný objednávkový kód: 872016915699900

Špecifikácie

  • Pätica
    2G11
  • Nominálna životnosť
    30 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003592202 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 252.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003592202 sk_SK pdf 860.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003592202_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-929003592202_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P IES 20.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB