Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Priehľadný plast

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Priehľadný plast, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003791302
Úplný objednávkový kód: 872016930193100

Špecifikácie

  • Pätica
    R7s
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt