Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 80 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002065602
Úplný objednávkový kód: 871869673022500

Špecifikácie

  • Pätica
    GU10
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDspot
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002065602 pdf 65.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 473.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002065602 sk_SK pdf 696.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002065602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002065602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB