Philips TrueCircle Surface & Suspended

TrueCircle: Všestranné LED stropné svietidlo okrúhleho tvaru

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

TrueCircle je funkčné kruhové svietidlo na povrchovú montáž so striktne klasickým dizajnom, ktorý sa hodí takmer do každého kancelárskeho priestoru. Ide o moderný rad svietidiel s nenápadným dizajnom na povrchovú a zapustenú montáž, ktoré poskytujú priame rozptýlené svetlo a vhodne doplnia architektúru väčšiny budov. Tento rad ponúka 2 rôzne veľkosti, hodnoty svetelného toku a optické verzie. Špeciálna mikroprizmatická optika zaisťuje pohodlie bez oslnenia a navyše vytvára homogénne svetlo vyhovujúce kanceláriám. Toto nové kruhové svietidlo od spoločnosti Philips ponúka udržateľné riešenie s flexibilnými možnosťami montáže na zaistenie výnimočne kvalitného osvetlenia.

Výhody

  • Pohodlné osvetlenie bez oslňovania spĺňajúce požiadavky pre kancelárie

  • Výhodné riešenie s dobrými svetelnými vlastnosťami

Vlastnosti

  • Kancelárske osvetlenie využívajúce optiku PSP (UGR<19)

  • Dve verzie svetelného toku a veľkosti: 2 000 lm (priemer 38 cm), 3 600 lm (priemer 50 cm)

Použitie

  • Kancelárie
  • Gastro zariadenia
  • školy
  • Obytné zóny

Súbory na stiahnutie