Slovensko - Slovenčina

Philips TrueCircle Surface & Suspended, 20.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI

SM250C 20S/830 PSD PSP D380 WH

Popis produktu

D380 mm, Hliník, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 2000 lm, 20.5 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Široké vyžarovanie, Matná, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 912401483446
Úplný objednávkový kód: 871869979806200

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    EB [Elektronický]
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified