Slovensko - Slovenčina

Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 911401809487
Úplný objednávkový kód: 872016975250499

Špecifikácie

  • Celková dĺžka
    1 800 mm
  • Celková šírka
    93 mm
  • Celková výška
    30 mm
  • Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Krytie IP
    -
  • Kód krytia IP (mechanický náraz)
    -
  • Farba príslušenstva
    Biela
  • Čistá hmotnosť (kus)
    0,340 kg

Súbory na stiahnutie

Family

Product