Slovensko - Slovenčina

Philips Svietidlo TrueCircle na zapustenú montáž

TrueCircle: Všestranné LED stropné svietidlo okrúhleho tvaru

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

TrueCircle je funkčné vstavané okrúhle svietidlo s prísnym klasickým dizajnom, ktoré sa hodí takmer do každého kancelárskeho priestoru. Ide o modernú, nenápadne navrhnutú rodinu svietidiel poskytujúcich priame rozptýlené svetlo, ktoré zaisťuje, že toto svietidlo zapadne do architektúry väčšiny budov. Tento rad vlastností ponúka výber 2 rôzne veľkosti, svetelných výkonov a optiky. Špeciálna mikroprizmatická optika poskytuje pohodlie bez oslnenia a tiež vyžaruje homogénne svetlo tým, že ponúka úplnú zhodu s kancelárskymi normami. Nové okrúhle svietidlo od spoločnosti Philips ponúka udržateľné riešenie s možnosťou flexibilnej inštalácie, ktoré vytvára výnimočné osvetlenie a vysokú kvalitu svetla.

Výhody

  • Pohodlné osvetlenie bez oslňovania spĺňajúce požiadavky pre kancelárie

  • Výhodné riešenie s dobrými svetelnými vlastnosťami

Vlastnosti

  • Kancelárske osvetlenie využívajúce optiku PSP (UGR<19)

  • Dve verzie svetelného toku a veľkosti: 2 000 lm (priemer 38 cm), 3 600 lm (priemer 50 cm)

Použitie

  • Kancelárie
  • Gastro zariadenia
  • školy
  • Obytné zóny

Súbory na stiahnutie