Slovensko - Slovenčina

Philips Svietidlo TrueCircle na zapustenú montáž, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K, DALI

RC250B 37S/840 PSD O D500 WH

Popis produktu

D500 mm, Hliník, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opálové, Opálové, Polystyrén, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 912401483438
Úplný objednávkový kód: 871869979798000

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    EB [Elektronický]
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie