Slovensko - Slovenčina

Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 911401807987
Úplný objednávkový kód: 872016975216099

Špecifikácie

  • Celková dĺžka
    1 215,5 mm
  • Celková šírka
    315,5 mm
  • Celková výška
    78,5 mm
  • Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Krytie IP
    -
  • Kód krytia IP (mechanický náraz)
    -
  • Farba príslušenstva
    Biela
  • Čistá hmotnosť (kus)
    1,260 kg

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt