Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 38 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN

Popis produktu

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Polystyrén, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 × 0,75 mm², Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 911401807187
Úplný objednávkový kód: 872016975129399