Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN

Popis produktu

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Uhol vyžarovania 120°, Opálové, Polystyrén, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 × 0,75 mm², Voľný prívod/káble, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 911401807087
Úplný objednávkový kód: 872016975128699