Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC

Popis produktu

Module 625, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Polystyrén, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový

Objednávkový kód: 911401802687
Úplný objednávkový kód: 872016975004399