Slovensko - Slovenčina

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, H4, IP65, IK03, ELW3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4

Popis produktu

Highbay, Hliník, Strieborná, Dve vrstvy prášku, Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Snímač SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým rozhraním

Objednávkový kód: 910505102869
Úplný objednávkový kód: 872016959405000

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 txt 5.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102869 sk_SK pdf 389.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102869_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910505102869_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 IES
Súbor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102869 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 LDT