Slovensko - Slovenčina

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4

Popis produktu

Highbay, Hliník, Strieborná, Dve vrstvy prášku, Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Snímač SNH (R) 210, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 910505102857
Úplný objednávkový kód: 872016959393000

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102857 sk_SK pdf 398.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102857_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910505102857_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Súbor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102857 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 LDT