Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Uhol vyžarovania 55°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Čadičová sivá (RAL 7012), Jedna vrstva prášku, Konzola, Prisadené, Závesné, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Snímač SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Uhol vyžarovania 55°, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostná trieda I, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 911401555345
Úplný objednávkový kód: 872110330669200

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie